|
|
|
LV833623SP
AD:Komplet 95-mm naklonskih distančnikov, ravna povezava - za Masterpact MTZ1 - 4P
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Izdelek ali sestavni del
|
Razdelilnik
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
|
Opis polov
|
4P
|
Komplementarno
Montažni način
|
Izvlačljiv
Pritrjen
|
Lokacija povezave
|
Spredaj
Zadaj
|
Priključni položaj
|
Horizontalno
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
1600 A
630 A
250 A
1250 A
800 A
1000 A
|
Priključni raster
|
95 mm
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,823 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,36 kg
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
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Halogen content performance
|
Izdelek brez halogena
|
|
|