Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV833642SP |
Schneider-Electric
 
LV833642SP slika – Schneider- scope
LV833642SP
AD:3P adapterji navpične povezave - nadomestni del
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Adapter
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Opis polov 3P
Komplementarno
Količina na set/komplet 1 kos
Montažni način Pritrjen
Izvlačljiv
Lokacija povezave Zadaj
Spredaj
Priključni položaj Vertikalno
[In] nazivni tok 1250 A
800 A
1600 A
630 A
1000 A
250 A
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,0 cm
Paket 1 Širina 21,2 cm
Paket 1 Dolžina 27,1 cm
Paket 1 Teža 4,028 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 12,74 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 75