Schneider-Electric
 
LV833643SP slika – Schneider- scope
LV833643SP
AD:4P adapterji navpične povezave - nadomestni del
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Adapter
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Opis polov 4P
Komplementarno
Količina na set/komplet 1 kos
Montažni način Pritrjen
Izvlačljiv
Lokacija povezave Spredaj
Zadaj
Priključni položaj Vertikalno
Maksimalni [In] nazivni tok 1600 A
630 A
800 A
1250 A
250 A
1000 A
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,5 cm
Paket 1 Širina 21,5 cm
Paket 1 Dolžina 27,5 cm
Paket 1 Teža 5,259 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 16,5 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 99