|
|
|
LV833645SP
AD:Adapterji kabelskih čepov - komplet 4 - za Masterpact MTZ1 - 4P - nadomestni del
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Izdelek ali sestavni del
|
Adapter za kabelski čep/čevelj
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
|
Opis polov
|
4P
|
Komplementarno
Količina na set/komplet
|
Komplet 4
|
Montažni način
|
Pritrjen
Izvlačljiv
|
Lokacija povezave
|
Spredaj
Zadaj
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
800 A
1600 A
630 A
1000 A
1250 A
250 A
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
27,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,68 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
17,7 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|