Schneider-Electric
 
LV833659SP slika – Schneider- scope
LV833659SP
AD:XF or MX voltage release, standard, Masterpact MTZ1/2/3, 24 VAC 50/60 Hz, 24/30 VDC, spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Sprostitev napetosti
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Tip napetostnega izpusta Zapiralna tuljava
Odpiralna tuljava
Komplementarno
[Uc] Krmilna napetost 24 V AC 50 Hz
24 do 30 V DC
Meja prožilne napetosti 0,7 do 1,1 Un Ob odprtju
0,85 do 1,1 Un Ob zapiranju
Napajalna držalna moč 4,5 W
Montažni način Fixed/drawout
Maximum response time 60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ1
60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ2
60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ3
65 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ1
80 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ2
90 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ3
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,400 cm
Paket 1 Širina 14,200 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 198,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 8,570 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3