|
|
|
LV833661SP
AD:XF or MX voltage release, standard, Masterpact MTZ1/2/3, 100/130 VAC 50/60 Hz, 100/130 VDC, spare part
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev napetosti
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
|
Tip napetostnega izpusta
|
Zapiralna tuljava
Odpiralna tuljava
|
Komplementarno
[Uc] Krmilna napetost
|
100 do 130 V AC 50/60 Hz
100 do 130 V DC
|
Meja prožilne napetosti
|
0,7 do 1,1 Un Ob odprtju
0,85 do 1,1 Un Ob zapiranju
|
Napajalna držalna moč
|
4,5 W
|
Montažni način
|
Fixed/drawout
|
Maximum response time
|
60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ1
60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ2
60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ3
65 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ1
80 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ2
90 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ3
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
237,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,513 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|