Schneider-Electric
 
LV833664SP slika – Schneider- scope
LV833664SP
AD:XF or MX voltage release, standard, Masterpact MTZ1/2/3, 380/480 VAC 50/60 Hz, spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Sprostitev napetosti
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Tip napetostnega izpusta Zapiralna tuljava
Odpiralna tuljava
Komplementarno
[Uc] Krmilna napetost 380 do 480 V AC 50/60 Hz
Meja prožilne napetosti 0,7 do 1,1 Un Ob odprtju
0,85 do 1,1 Un Ob zapiranju
Napajalna držalna moč 4,5 VA
Montažni način Fixed/drawout
Maximum response time 60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ1
60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ2
60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ3
65 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ1
80 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ2
90 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ3
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 6 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 197 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9 cm
Paket 2 Širina 18 cm
Paket 2 Dolžina 13 cm
Paket 2 Teža 1,97 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 23,64 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3