Schneider-Electric
 
LV833683SP slika – Schneider- scope
LV833683SP
AD:Prilagodljiv rele s čas. zamikom - za podnap. sprož. MN - 380/480 V AC/DC - nd
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave MN enota za zakasnitev
Izdelek ali sestavni del Pomožni časovni zamik
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Tip napetostnega izpusta Trenutne
Komplementarno
Trajanje impulza 200 ms
Območje časovnega zamika 0,5 do 3 s
[Uc] Krmilna napetost 380 do 480 V AC 50/60 Hz
380 do 480 V DC
Meja prožilne napetosti 0,35 do 0,7 Un Odprt
0,85 Un Zapri
Napajalna držalna moč 4,5 VA
Napajalna vklopna moč 200 VA
Odzivni čas 0,5 s
0,9 s
1,5 s
3 s
Tip ponudbe Rezervni del
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,6 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,1 cm
Paket 1 Teža 176,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,3 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 6d7ed1bf-0416-4b0a-870a-811eb3730f6d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4