|
|
|
LV833685SP
AD:Neprilagodljiv časovnik za zakasnitev podnapetostne tuljave MN - 200/250 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
MN enota za zakasnitev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni časovni zamik
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
|
Tip napetostnega izpusta
|
Trenutne
|
Komplementarno
Trajanje impulza
|
200 ms
|
Območje časovnega zamika
|
0,25 s
|
[Uc] Krmilna napetost
|
200 do 250 V AC 50/60 Hz
200 do 250 V DC
|
Meja prožilne napetosti
|
0,35 do 0,7 Un Odprt
0,85 Un Zapri
|
Napajalna držalna moč
|
4,5 VA
|
Napajalna vklopna moč
|
200 VA
|
Odzivni čas
|
0,25 s
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
148,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,961 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|