Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV833722 |
Schneider-Electric
 
LV833722 slika – Schneider- scope
LV833722
AD:Ohišje za Masterpact MTZ1 02/06-12 H1/H2/H3 - 1250 A - 3P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov MasterPacT
Izdelek ali sestavni del Šasija
Tip dodatkov Montažna oprema
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ1 06-12 H1
Masterpact MTZ1 06-12 H2
Masterpact MTZ1 06-12 H3
Masterpact MTZ1 06-12 HA
Opis polov 3P
Koda izklopne zmogljivosti H1
H2
H3
HA
Komplementarno
Montažni način Izvlačljiv
[In] Nazivni tok 1250 A pri40 °C
Višina 322 mm
Širina 288 mm
Globina 291 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 53,0 cm
Paket 1 Širina 40,0 cm
Paket 1 Dolžina 40,0 cm
Paket 1 Teža 20,101 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP B99ad5ab-77fd-47bc-bce7-f41844c32137
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Brez silicija Ne
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 796