Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV833723 |
Schneider-Electric
 
LV833723 slika – Schneider- scope
LV833723
AD:Ohišje za Masterpact MTZ1 16 H1/H2/H3 - 06/10 L1 - 1600 A - 3P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov MasterPacT
Izdelek ali sestavni del Šasija
Tip dodatkov Montažna oprema
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ1 06-10 L1
Masterpact MTZ1 16 H1
Masterpact MTZ1 16 H2
Masterpact MTZ1 16 H3
Masterpact MTZ1 16 HA
Opis polov 3P
Koda izklopne zmogljivosti L1
H1
H2
H3
HA
Komplementarno
Montažni način Izvlačljiv
[In] Nazivni tok 1600 A pri40 °C
Višina 322 mm
Širina 288 mm
Globina 291 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 54,0 cm
Paket 1 Širina 38,0 cm
Paket 1 Dolžina 38,0 cm
Paket 1 Teža 21,959 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP B99ad5ab-77fd-47bc-bce7-f41844c32137
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Brez silicija Ne
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1456