Schneider-Electric
 
LV833725 slika – Schneider- scope
LV833725
AD:Ohišje za Masterpact MTZ1 06-12 H1/H2/H3/HA - 1250 A - 4P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov MasterPacT
Izdelek ali sestavni del Šasija
Tip dodatkov Montažna oprema
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ1 06-12 H1
Masterpact MTZ1 06-12 H2
Masterpact MTZ1 06-12 H3
Masterpact MTZ1 06-12 HA
Opis polov 4P
Koda izklopne zmogljivosti H1
H2
H3
HA
Komplementarno
Montažni način Izvlačljiv
[In] Nazivni tok 1250 A pri40 °C
Višina 322 mm
Širina 358 mm
Globina 291 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 53,0 cm
Paket 1 Širina 40,0 cm
Paket 1 Dolžina 40,0 cm
Paket 1 Teža 22,823 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP B99ad5ab-77fd-47bc-bce7-f41844c32137
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 816