|
|
|
LV833726
AD:Ohišje za Masterpact MTZ1 16 H1/H2/H3 - 06/10 L1 - 1600 A - 4P
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
MasterPacT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Šasija
|
Tip dodatkov
|
Montažna oprema
|
Združljivost izdelkov
|
Masterpact MTZ1 06-10 L1
Masterpact MTZ1 16 H1
Masterpact MTZ1 16 H2
Masterpact MTZ1 16 H3
Masterpact MTZ1 16 HA
|
Opis polov
|
4P
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
L1
H1
H2
H3
HA
|
Komplementarno
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
[In] Nazivni tok
|
1600 A pri40 °C
|
Višina
|
322 mm
|
Širina
|
358 mm
|
Globina
|
291 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
54,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
38,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
25,589 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|