Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV833729 |
Schneider-Electric
 
LV833729 slika – Schneider- scope
LV833729
AD:Hrbtni priključki, zgornji - vertikalni - za MTZ1 06-16 - 3P, izvlačljiv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Tip dodatkov Priključni dodatek
Izdelek ali sestavni del Zadnji priključek
Opis polov 3P
Komplementarno
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ1 06-16 H1
Masterpact MTZ1 06-16 H2
Masterpact MTZ1 16 H2T
Masterpact MTZ1 06-16 H3
Masterpact MTZ1 06-10 L1
Masterpact MTZ1 06-16 HA
Masterpact MTZ1 06-12 HF
Montažni način Izvlačljiv
Lokacija povezave Zadaj
Položaj na napravi Navzgor
Priključni položaj Vertikalno
Priključni raster 70 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 6,0 cm
Paket 1 Teža 2,038 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 60