|
|
|
LV833751
AD:Pomožni kontakt CE - za MTZ
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
CE
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Priključni položaj
|
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-12: 6 A pri690 V AC 50/60 Hz
AC-12: 8 A pri240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 8 A pri380 V AC 50/60 Hz
AC-12: 8 A pri480 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,8 A pri125 V DC
DC-12: 2,5 A pri24/48 V DC
DC-12: 0,3 A pri150 V DC
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,9 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,018 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|