Schneider-Electric
 
LV833754 slika – Schneider- scope
LV833754
AD:Pomožni kontakt CE nizke ravni - za MTZ
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave CE
Izdelek ali sestavni del Pomo?ni kontakt
Aplikacija naprave Krmiljenje
Zdru?ljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Sestava signalnih kontaktov 1 NO/NC
Komplementarno
Tip pomo?nega kontakta Nizka raven
Delovanje pomo?nih kontaktov Priklju?ni polo?aj
Montažni način Izvla?ljiv
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok DC-12: 0,3 A pri250 V DC
DC-12: 0,8 A pri125 V DC
DC-12: 2,5 A pri24/48 V DC
AC-12: 5 A pri24/48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri380 V AC 50/60 Hz
Minimalna obremenitev 2 mA pri15 V
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 1,012 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No