Schneider-Electric
 
LV833763SP slika – Schneider- scope
LV833763SP
AD:Auxiliary terminal shield - for Masterpact MTZ1 - 3P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Terminalski ščit
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek ohišja
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Komplementarno
Opis polov 3P
Montažni način Izvlačljiv
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,0 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 28,0 cm
Paket 1 Teža 260,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,205 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da