Schneider-Electric
 
LV833765SP slika – Schneider- scope
LV833765SP
AD:Safety shutters - for Masterpact MTZ1 - 3P spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Varnostna zaslonka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1
Opis polov 3P
Komplementarno
Montažni način Izvlačljiv
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,0 cm
Paket 1 Širina 13,0 cm
Paket 1 Dolžina 37,0 cm
Paket 1 Teža 335,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da