Schneider-Electric
 
LV833773 slika – Schneider- scope
LV833773
AD:Zaklepanje ohišja - 1 ključ. za tipke Profalux, 2 ključa
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Komplet za zaklepanje
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Kratko ime naprave Komplet za zaklepanje+prilagoditev
Komplementarno
Destinacija ključavnice Šasija
Montažni način Izvlačljiv
Tip ključavnice Profalux
Število ključavnic 1
Število tipke 1
Položaj zaklepanja ključa Izključena
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 22,5 cm
Paket 1 Teža 140,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da