Schneider-Electric
 
LV833777 slika – Schneider- scope
LV833777
AD:Zaklepanje ohišja - 2 ključ. Ronis, 1 ključ
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Komplet za prilagoditev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Kratko ime naprave Komplet za zaklepanje+prilagoditev
Komplementarno
Destinacija ključavnice Šasija
Montažni način Izvlačljiv
Tip ključavnice Ronis
Število ključavnic 2
Število tipke 1
Položaj zaklepanja ključa Izključena
Opis možnosti za zaklepanje Isti ključi
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 5,3 cm
Paket 1 Dolžina 5,3 cm
Paket 1 Teža 250,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da