Schneider-Electric
 
LV833806 slika – Schneider- scope
LV833806
AD:Pomožni kontakt OF za indikacijo stanja - nizka raven - za MTZ1 - izvlečni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave OF
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontakt
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta Nizka raven
Sestava signalnih kontaktov 1 NO/NC
Montažni način Izvlačljiv
Izklopna zmogljivost 5 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
5 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
5 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz
5 A DC-12 250 V DC
2,5 A DC-12 250 V DC
0,5 A DC-12 48 V DC
0,3 A DC-12 24 V DC
Minimalna obremenitev 2 mA pri15 V
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 14,0 cm
Paket 1 Teža 34,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Yes
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko