|
|
|
LV833819
AD:MN sprostitev podnapetosti - 24 V AC/DC - za izvlečni MTZ1
|
|
|
Glavno
Maximum response time
|
45 ms Ob odprtju Masterpact MTZ1
|
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
MN
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izpust podnapetosti
|
Aplikacija naprave
|
Varnost
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
|
Tip napetostnega izpusta
|
Trenutne
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V AC 50/60 Hz
24 do 30 V DC
|
Meja prožilne napetosti
|
0,35 do 0,7 Un Odpiranje
0,85 Un Zapiranje
|
Napajalna držalna moč
|
4,5 W
|
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
177,0 g
|
Trajnost ponudbe
|
|