Schneider-Electric
 
LV833920SP slika – Schneider- scope
LV833920SP
AD:Kabel - tip zapaha vrat - Masterpact MTZ1 - fiksni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Kabelski tip zapaha za vrata
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Komplementarno
Destinacija ključavnice Odklopnik
Montažni način Pritrjen
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 25,000 cm
Paket 1 Širina 25,000 cm
Paket 1 Dolžina 35,000 cm
Paket 1 Teža 3,200 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko