|
|
|
LV836301
AD:Modul ESM "Stikalni modul ERMS" za MTZ1/MTZ2/MTZ3, fiksni
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
ESM
|
Izdelek ali sestavni del
|
I/O razširit. modul
|
Aplikacija naprave
|
Varnostni logični krmilnik
|
Opis aplikacijskega programa
|
ERMS
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ1
Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO
|
Komplementarno
Circuit breaker mounting mode
|
Pritrjen
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri110 V AC
3 A pri24 V DC
|
Minimalna obremenitev
|
10 mA pri5 V DC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
50,0 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|