Schneider-Electric
 
LV836303 slika – Schneider- scope
LV836303
AD:Modul ESM "Stikalni modul ERMS" za MTZ2/MTZ3, izvlečni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave ESM
Izdelek ali sestavni del I/O raz?irit. modul
Aplikacija naprave Varnostni logi?ni krmilnik
Opis aplikacijskega programa ERMS
Zdru?ljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Sestava signalnih kontaktov 1 NO
Komplementarno
Circuit breaker mounting mode Izvla?ljiv
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri110 V AC
3 A pri24 V DC
Minimalna obremenitev 10 mA pri5 V DC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,2 cm
Paket 1 Teža 50,0 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 687114de-dddc-4082-9532-6a95c8326b32
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No