Schneider-Electric
 
LV836701 slika – Schneider- scope
LV836701
AD:MN Diagnostic sprostitev podnapetosti - 48 V AC 48/60 V DC - za MTZ1, fiksni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Maximum response time 45 ms Ob odprtju Masterpact MTZ1
95 ms Ob odprtju Masterpact MTZ2
95 ms Ob odprtju Masterpact MTZ3
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave MN diag
Izdelek ali sestavni del Izpust podnapetosti
Aplikacija naprave Varnost
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Tip napetostnega izpusta Trenutne
Komplementarno
Tip krmiljenja Komuniciranje
Funkcija signalizacije MN odprt
Napaka
Napajanje tulj.
[Uc] Krmilna napetost 48 V AC 50/60 Hz
48 do 60 V DC
Meja prožilne napetosti 0,35 do 0,7 Un Odpiranje
0,85 Un Zapiranje
Napajalna držalna moč 4,5 W
Montažni način Pritrjen
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,2 cm
Paket 1 Teža 172,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 174