Schneider-Electric
 
LV846440 slika – Schneider- scope
LV846440
AD:Odklopnik MTZ1 16H3 - 1600 A - 3P, fiksni - brez Micrologic
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov MasterPacT
Ime izdelka Masterpact MTZ1
Kratko ime naprave MTZ1 16 H3
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Power distribution protection
Opis polov 3P
Control unit Brez Krmilna enota
Kompatibilnost izdelka Krmilna enota Micrologic 2.0 X
Krmilna enota Micrologic 5.0 X
Krmilna enota Micrologic 6.0 X
Krmilna enota Micrologic 7.0 X
Krmilna enota MicroLogic 2.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 5.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 6.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 7.0 Xi
[In] Nazivni tok 1600 A pri40 °C
Performance type H3 66 kA 415 V AC
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija B
Tip krmiljenja Tipka
Montažni način Pritrjen
Komplementarno
Izklopna zmogljivost 66 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
66 kA pri440 V AC 50/60 Hz
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 50 kA pri440 V AC 50/60 Hz
50 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 30 kA 3 s
50 kA 1 s
50 kA 0,5 s
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 145 kA 220/415 V AC pri50/60 Hz
145 kA 440 V AC pri50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak) 94,5…115,5 kA
Sensor rating 1600 A
630 A
1250 A
400 A
800 A
1000 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV
Maksimalna izguba mo?i v W 220 W
Maksimalen ?as prekinitve 25 ms
Minimalni odzivni ?as zapiranja 50 ms
Montažna podpora Letve
Osnovna plo??a
Povezava navzgor Spredaj
Rear
Povezava navzdol Spredaj
Rear
Priklju?ni raster 70 mm
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov S periodičnim preventivnim vzdrževanjem
Električna vzdržljivost 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz at In v skladu s/zEN/IEC 60947-2
AC-23A: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz at In v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz at In v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Višina 301 mm
Širina 276 mm
Globina 209 mm
Teža izdelka 14 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Certifikati izdelkov CE
IECEE CB shema
Okolje
IP stopnja zaščite IP30 v skladu s/zEN 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska vi?ina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,0 cm
Paket 1 Širina 30,0 cm
Paket 1 Dolžina 40,0 cm
Paket 1 Teža 15,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 44ce05ea-25e9-435c-886d-b1162ae4666b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1296