Schneider-Electric
 
LV846737SP slika – Schneider- scope
LV846737SP
AD:Arc chute for Masterpact MTZ1 H1/H2/HA spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Obločni lok
Kategorija dodatkov/ločenih delov Električni dodatki
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1
Koda izklopne zmogljivosti H1
H2
HA
Vrednosst TT odklopnika 1250 A
1600 A
630 A
1000 A
800 A
Opis polov 3P
4P
Komplementarno
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 8,800 cm
Paket 1 Dolžina 13,800 cm
Paket 1 Teža 596,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,185 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Brez PVC Da