Schneider-Electric
 
LV847051 slika – Schneider- scope
LV847051
AD:Senzorski vtič 100A - za MTZ1/MTZ2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Senzor vtič
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za krmiljenje
Združljivost serije/obsega MasterPact MTZ1 Odklopnik
MasterPact MTZ2 Odklopnik
Kompatibilnost izdelka Krmilna enota Micrologic 2.0 X
Krmilna enota Micrologic 5.0 X
Krmilna enota Micrologic 6.0 X
Krmilna enota Micrologic 7.0 X
Krmilna enota MicroLogic 2.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 5.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 6.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 7.0 Xi
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok 100 A
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 3,5 cm
Paket 1 Teža 8 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 9 cm
Paket 2 Širina 13,5 cm
Paket 2 Dolžina 18,5 cm
Paket 2 Teža 210 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 1,66 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP B8feffe9-3084-4d84-be72-a293477e8987
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No