Schneider-Electric
 
LV847079FS slika – Schneider- scope
LV847079FS
AD:Additional SDE fault-trip indication contact - low level - for MTZ1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave SDE
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontakt
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta Nizka raven
Sestava signalnih kontaktov 1 NO/NC
Izklopna zmogljivost 3 A DC-12 24/48 V DC
0,3 A DC-12 125 V DC
0,15 A DC-12 250 V DC
3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz
3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz
3 A AC-12 380 V AC 50/60 Hz
Minimalna obremenitev 2 mA pri15 V
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 18,0 cm
Paket 1 Teža 240,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da