|
|
|
LV847080SP
AD:PF ready-to-close contact - 5 A/240 VAC - for MTZ/NT/NW - spare part
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
PF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Izklopna zmogljivost
|
2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
3 A DC-12 24/48 V DC
0,3 A DC-12 125 V DC
0,15 A DC-12 250 V DC
5 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
78,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
80
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,94 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|