|
|
|
LV847081SP
AD:PF ready-to-close contact - low level - for MTZ/NT/NW - spare part
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
PF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Nizka raven
|
Izklopna zmogljivost
|
3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz
3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz
3 A DC-12 24/48 V
0,3 A DC-12 125 V
|
Minimalna obremenitev
|
2 mA pri15 V
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
84,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
48
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,732 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
|
|