Schneider-Electric
 
LV847086SP slika – Schneider- scope
LV847086SP
AD:M2C programmable contacts - for MTZ1/MTZ2/MTZ3 - spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave M2c
Izdelek ali sestavni del Programljiv kontakt
Aplikacija naprave Varnostni logični krmilnik
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Sestava signalnih kontaktov 2 NO
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri250 V AC
3 A pri30 V DC
Minimalna obremenitev 10 mA pri5 V DC
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 99,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 61
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,439 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 976
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 105,0 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 7ad12b2f-38d8-4da7-8519-e4f93e0ce077
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No