Schneider-Electric
 
LV847094SP slika – Schneider- scope
LV847094SP
AD:Spare parts front cover - for Masterpact MTZ1 - 3P/4P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Vložek
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Komplementarno
Opis polov 4P
3P
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,0 cm
Paket 1 Širina 26,0 cm
Paket 1 Dolžina 37,0 cm
Paket 1 Teža 370,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,867 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 97fde3fe-cd98-41d8-9891-401c1de421ab
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No