Schneider-Electric
 
LV847095SP slika – Schneider- scope
LV847095SP
AD:Arc chute for MTZ1/NT L1 - spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Obločni lok
Kategorija dodatkov/ločenih delov Električni dodatki
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1
Masterpact Masterpact NT06 do 16
Koda izklopne zmogljivosti L1
Vrednosst TT odklopnika 1000 A
630 A
800 A
1250 A
1600 A
Opis polov 4P
3P
Komplementarno
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dolžina 14,0 cm
Paket 1 Teža 430,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Brez PVC Da