Schneider-Electric
 
LV847167 slika – Schneider- scope
LV847167
AD:Ločilno stikalo Masterpact MTZ1 16 HA - 1600 A - 3P, fiksni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Lo?ilno stikalo
Aplikacija naprave Distribucija
Ime lo?ilnega stikala Masterpact MTZ1 16 HA
Opis polov 3P
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Tip krmiljenja Tipka
Montažni način Pritrjen
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Najvi?ji [Ie] nazivni obratovalni tok 1600 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-3
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 20 kA med3 s v skladu s/zEN/IEC 60947-3
36 kA med0,5 s v skladu s/zEN/IEC 60947-3
36 kA med1 s
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 75 kA Maks. (vrh) 220 do 690 V AC pri50/60 Hz
Kategorija uporabe AC-23A
AC-3
Koda izklopne zmogljivosti HA
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Mehanska vzdržljivost 12500 ciklov S periodičnim preventivnim vzdrževanjem v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Električna vzdržljivost AC-23A: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-23A: 3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Priklju?ni raster 70 mm
Višina 301 mm
Širina 276 mm
Globina 209 mm
Okolje
Teža izdelka 14 kg
Standardi EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov IECEE CB shema
IP stopnja zaščite IP30
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN/IEC 60947-4-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 36,0 cm
Paket 1 Širina 23,0 cm
Paket 1 Dolžina 39,0 cm
Paket 1 Teža 12,712 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 44ce05ea-25e9-435c-886d-b1162ae4666b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1279
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev