Schneider-Electric
 
LV847217 slika – Schneider- scope
LV847217
AD:Odklopnik MTZ1 08L1 - 800 A - 4P, izvlačljiv - brez Micrologic
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov MasterPacT
Ime izdelka Masterpact MTZ1
Kratko ime naprave MTZ1 08 L1
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Power distribution protection
Opis polov 4P
Nevtralni položaj Levo
Control unit Brez Krmilna enota
Kompatibilnost izdelka Krmilna enota Micrologic 2.0 X
Krmilna enota Micrologic 5.0 X
Krmilna enota Micrologic 6.0 X
Krmilna enota Micrologic 7.0 X
Krmilna enota MicroLogic 2.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 5.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 6.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 7.0 Xi
[In] Nazivni tok 800 A pri40 °C
Performance type L1 150 kA 415 V AC
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
Tip krmiljenja Tipka
Montažni način Izvlačljiv
Komplementarno
Izklopna zmogljivost 150 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
130 kA pri440 V AC 50/60 Hz
100 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 150 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
130 kA pri440 V AC 50/60 Hz
100 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 10 kA 0,5 s
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 330 kA 220/415 V AC pri50/60 Hz
286 kA 440 V AC pri50/60 Hz
220 kA 500/525 V AC pri50/60 Hz
52 kA 660/690 V AC pri50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak) 7,2…8,8 kA
Sensor rating 400 A
630 A
800 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV
Maksimalna izguba moči v W 140 W
Maksimalen čas prekinitve 9 ms
Minimalni odzivni čas zapiranja 50 ms
Montažna podpora Letve
Osnovna plošča
Povezava navzgor Spredaj
Rear
Povezava navzdol Spredaj
Rear
Priključni raster 70 mm
Mehanska vzdržljivost 12500 ciklov S periodičnim preventivnim vzdrževanjem
Električna vzdržljivost AC-23A: 3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-23A: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
2000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
3000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Višina Izvlačljivi odklopnik s šasijo: 322 mm
Izvlačljivi odklopnik brez šasije: 259,5 mm
Širina Izvlačljivi odklopnik s šasijo: 358 mm
Izvlačljivi odklopnik brez šasije: 306,5 mm
Globina Izvlačljivi odklopnik s šasijo: 291 mm
Izvlačljivi odklopnik brez šasije: 207,5 mm
Product weight 39 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Certifikati izdelkov CE
IECEE CB shema
Okolje
IP stopnja zaščite IP30 v skladu s/zEN 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 40,0 cm
Paket 1 Širina 30,0 cm
Paket 1 Dolžina 40,0 cm
Paket 1 Teža 24,118 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 44ce05ea-25e9-435c-886d-b1162ae4666b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 933