Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV847241 |
Schneider-Electric
 
LV847241 slika – Schneider- scope
LV847241
AD:Odklopnik MTZ1 16H2 - 1600 A - 3P, izvlačljiv - brez Micrologic
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov MasterPacT
Ime izdelka Masterpact MTZ1
Kratko ime naprave MTZ1 16 H2
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Power distribution protection
Opis polov 3P
Control unit Brez Krmilna enota
Kompatibilnost izdelka Krmilna enota Micrologic 2.0 X
Krmilna enota Micrologic 5.0 X
Krmilna enota Micrologic 6.0 X
Krmilna enota Micrologic 7.0 X
Krmilna enota MicroLogic 2.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 5.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 6.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 7.0 Xi
[In] Nazivni tok 1600 A pri40 °C
Performance type H2 50 kA 415 V AC
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija B
Tip krmiljenja Tipka
Montažni način Izvlačljiv
Komplementarno
Izklopna zmogljivost 50 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
50 kA pri440 V AC 50/60 Hz
42 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz
42 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 50 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
50 kA pri440 V AC 50/60 Hz
42 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz
42 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 42 kA 0,5 s
42 kA 1 s
24 kA 3 s
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 105 kA 220/415 V AC pri50/60 Hz
105 kA 440 V AC pri50/60 Hz
88 kA 500/525 V AC pri50/60 Hz
88 kA 660/690 V AC pri50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak) 81…99 kA
Sensor rating 800 A
1000 A
1250 A
1600 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV
Maksimalna izguba moči v W 460 W
Maksimalen čas prekinitve 25 ms
Minimalni odzivni čas zapiranja 50 ms
Montažna podpora Letve
Osnovna plošča
Povezava navzgor Spredaj
Rear
Povezava navzdol Spredaj
Rear
Priključni raster 70 mm
Mehanska vzdržljivost 12500 ciklov S periodičnim preventivnim vzdrževanjem
Električna vzdržljivost 3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
AC-23A: 3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-23A: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Višina Izvlačljivi odklopnik s šasijo: 322 mm
Izvlačljivi odklopnik brez šasije: 259,5 mm
Širina Izvlačljivi odklopnik s šasijo: 288 mm
Izvlačljivi odklopnik brez šasije: 236,5 mm
Globina Izvlačljivi odklopnik s šasijo: 291 mm
Izvlačljivi odklopnik brez šasije: 207,5 mm
Teža izdelka 30 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Certifikati izdelkov CE
IECEE CB shema
Okolje
IP stopnja zaščite IP30 conforming to EN 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 25,0 cm
Paket 1 Širina 40,0 cm
Paket 1 Dolžina 40,0 cm
Paket 1 Teža 23,068 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 44ce05ea-25e9-435c-886d-b1162ae4666b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Ne
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Brez silicija Ne
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2649