Tip krmiljenja
|
Tipka
|
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Montažna podpora
|
Šasija
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
630 A AC 50/60 Hz 690 V
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
12 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
20 kA med3 s v skladu s/zEN/IEC 60947-3
36 kA med0,5 s v skladu s/zEN/IEC 60947-3
36 kA med1 s
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
75 kA Maks. (vrh) 220 do 690 V AC pri50/60 Hz
|
Kategorija uporabe
|
AC-23A
AC-3
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
HA
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Vidna prekinitev
|
Ne
|
Mehanska vzdržljivost
|
12500 ciklov S periodičnim preventivnim vzdrževanjem v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Električna vzdržljivost
|
AC-23A: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-23A: 3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Priključni raster
|
70 mm
|
Višina
|
322 mm
|
Širina
|
288 mm
|
Globina
|
291 mm
|