Schneider-Electric
 
LV847288 slika – Schneider- scope
LV847288
AD:Krmilna enota Micrologic 6.0 X - za fiksni Masterpact MTZ
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov MasterPacT
Kratko ime naprave Micrologic 6.0 X
Izdelek ali sestavni del Krmilna enota
Aplikacija naprave Zaščita, spremljanje in nadzor opreme
Aplikacija odklopnika Distrib. IEC standard
Združljivost serije/obsega MasterPact MTZ1 Odklopnik
MasterPact MTZ2 Odklopnik
MasterPact MTZ3 Odklopnik
Opis polov 3P
4P
Opis zaščitenega pola 3P 3d
4P 3d
4P 3d + N/2
4P 4d
4P 3d + OSN
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC, +/- 10 %
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Funkcije zaščitne enote LSIG
Tip zaščite Zaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno) ANSI 49
Hitra kratkostična zaščita ANSI 50
Kratkoročna zaščita kratkega stika ANSI 51
Zemeljski stik ANSI 51N
Naz. zašč. enota 400 A
630 A
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
2000 A
2500 A
3200 A
4000 A
5000 A
6300 A
Komplementarno
Montažni način Pritrjen
Nastavitev nevtralne zaščite 1 x Ir ( 4P 4d)
0,5 x Ir ( 4P 3d + N/2)
1,6 x Ir ( 4P 3d + OSN)
Brez zaščite ( 4P 3d)
[Ir] long time pick-up adjustment range 0,4 do 1 x In Prilagodljiv v korakih po 1 A
Tip dolgotrajne zakasnitve Prilagodljiv v korakih po 0,5 s
[tr] long-time delay adjustment range 12,5…600 s 1,5 x Ir
0,5…24 s 6 x Ir
0,7…16,6 s 7,2 x Ir
Toplotni spomin Da
[Isd] Indikacija o proženju/napaki 1,5 do 10 x Ir Prilagodljiv v korakih po 0,5 x Ir Vgrajeni HMI
1,5 do 10 x Ir Prilagodljiv v korakih po 0,1 x Ir Ecoreach programska oprema ali Masterpact MTZ mobilna aplikacija
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve Nastavljiv
[tsd] Območje nastavitve kratkotrajne časovne zakasnitve 0,1…0,4 s I²t=on
0…0,4 s I²t=off
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii Nastavljiv
[Ii] instantaneous pick-up adjustment range 2 do 15 x In Prilagodljiv v korakih po 0,5 x In Vgrajeni HMI
2 do 15 x In Prilagodljiv v korakih po 0,1 x In Ecoreach programska oprema ali Masterpact MTZ mobilna aplikacija
Ii omogočeno on/off
[li mode] instantaneous delay adjustment range 0 ms Hitro
20 ms Standard
Tip nastavitve zemljostične napake Nastavljiv
[Ig] Nastavitveno območje delovanja ob zemeljskem stiku In > 400 A 0,2 do 1 x In Prilagodljiv v korakih po 10 A
In <= 400 A 0,3 do 1 x In Prilagodljiv v korakih po 10 A
Ig omogočeno ON/OFF
Tip nastavitve zemljostične zakasnitve Nastavljiv
[tg] obseg za nastavitev zakasnitve za ˝ground-fault˝ 0,1…0,4 s I²t=on
0…0,4 s I²t=off
Območje selektivne blokade ZSI Z
Tip omrežne in strojne diagnostike Pregled stanja sistema (HMI) Stanje odklopnika
Stanje kontaktov Stanje odklopnika
Servisna doba Micrologica Stanje odklopnika
Indikacija vzroka proženja Vzrok izpada odklopnika
Identifikacijska kartica Diagnostični podatki
Konfigurirana sinteza alarmov Diagnostični podatki
Funkcija spremljanja Diagnostični podatki
Delovanje Diagnostični podatki
Micrologic test Test
Test zaščite Test
Test selekcije Test
Informacije o kontekstu proženja Krizno upravljanje
Delovanje Napredna diagnostika
Servisna doba odklopnika Stanje odklopnika
Tip meritev Multimeter
Upravljanje z energijo Merjenje ,Aktivna, reaktivna in navidezna energija
Merjenje ,Električno omrežje
Merjenje ,Energija
Merilni tip Tok I1, I2, I3, Ipovpr. RMS
Neutral current IN RMS
Ground fault current Ig RMS
Voltage V12, V23, V31, VLLavg RMS
Voltage V1N, V2N, V3N, VLNavg RMS
Aktivna moč P, P1, P2, P3 Skupno
Reaktivna moč Q, Q1, Q2, Q3 Skupno
Navidezna moč S, S1, S2, S3 Skupno
Faktor moči
Aktivna energija Ep IN/OUT/tot
Reactive energy Eq IN/OUT/tot
Navidezna energija Es IN/OUT/tot
Odjemni tok I1, I2, I3, I4, ln, lavg
Odjemna moč P, Q, S
Frekvenca
Phase sequence
Earth leakage current
Skupni tokovno harmonično popačenje THD (I)
Skupna napetost harmonične distrorcije THD (V)
Neuravnotežen tok
Neuravnotežena napetost
Merilna napetost 208…828 V AC 50/60 Hz Faza-faza
120…480 V AC 50/60 Hz Faza-nevtralni
Obseg merjenja frekvence 40…70 Hz
Natančnost merjenja Tok I1, I2, I3, Iavg, ˝Idemand˝ Za MTZ1 +/- 0,5 % 40...1600 x 1,2 A
Tok I1, I2, I3, Iavg, ˝Idemand˝ Za MTZ2 +/- 0,5 % 40...4000 x 1,2 A
Tok I1, I2, I3, Iavg, ˝Idemand˝ Za MTZ3 +/- 0,5 % 80...6300 x 1,2 A
Neutral current IN +/- 1 %
Ground fault current Ig +/- 5 %
Voltage V12, V23, V31, VLLavg +/- 0,5 % 208...690 x 1,2 V
Voltage V1N, V2N, V3N, VLNavg +/- 0,5 % 120...400 x 1,2 V
Aktivna moč P, P1, P2, P3, ˝Pdemand˝ +/- 1 %
Reaktivna moč Q, Q1, Q2, Q3, ˝Qdemand˝ +/- 2 %
Navidezna energija S, S1, S2, S3 ˝Sdemand˝ +/- 1 %
Faktor moči +/- 2 %
Aktivna energija Ep IN/OUT/tot +/- 1 %
Reaktivna energija Ep IN/OUT/tot +/- 2 %
Navidezna energija Es IN/OUT/tot +/- 1 %
Frekvenca +/- 0,005 Hz
Earth leakage current +/- 10 %
Neuravnotežen tok +/- 0,5 %
Razred točnosti Razred 5 Skupni tokovno harmonično popačenje THD (I)
Razred 0.5 Neuravnotežena napetost
Razred 1 Aktivna in reaktivna energija s štetjem impulzov (+/- W.h, +/- VAR.h)
Razred 2 Skupna napetost harmonične distrorcije THD (V)
Tip zaslona LCD zaslon - 128 x 96 slikovnih pik
Protokol komunikacijskih vrat Bluetooth 4.0 LE Peer to peer 30 kbitov/s
NFC Peer to peer v skladu s/zISO 15963
USB Peer to peer 115 kbaud
Snemanje podatkov Dnevniki vzdrževanja
Zabeleženi podatki
Min/max trenutnih vrednosti
Dnevniki alarmov
Beleženje dogodkov
Časovno ožigosanje
Okolje
Standardi EN/IEC 60092-202
EN/IEC 60255-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 61010-1
Lokacija montaže Samo notranja uporaba
Okoljske značilnosti Mokra lokacija Ni odobreno za uporabo v skladu s/zIEC 61010-1
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje v skladu s/zIEC 61000-4-6
Prevajani in sevani izpusti A v skladu s/zCISPR 22
Prenapetostna kategorija IV v skladu s/zIEC 61010-1
Merilna kategorija Kategorija IV IEC 61010-2-30
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C ( Delovanje)
−35 °C ( Za začetek izdelka)
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m Brez redukcije
<= 4000 m Z redukcijo delovne napetosti 600 V AC
<= 5000 m Z redukcijo delovne napetosti 560 V AC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,8 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 21,5 cm
Paket 1 Teža 347,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Fe0e6f4e-df3c-4360-9977-32248ec09b55
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija Yes
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 51
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev