Schneider-Electric
 
LV847328 slika – Schneider- scope
LV847328
AD:Sprednji zgornji priključek - za MTZ1 06-16 - 3P, fiksni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Tip dodatkov Priključni dodatek
Izdelek ali sestavni del Prednja povezava
Opis polov 3P
Komplementarno
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ1 06-16 H1
Masterpact MTZ1 06-16 H2
Masterpact MTZ1 16 H2T
Masterpact MTZ1 06-16 H3
Masterpact MTZ1 06-10 L1
Masterpact MTZ1 06-16 HA
Montažni način Pritrjen
Lokacija povezave Spredaj
Položaj na napravi Navzgor
Priključni raster 70 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 20,0 cm
Paket 1 Teža 2,632 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No