|
|
|
LV847340
AD:Dodaten kontakt za indikacijo napake SDE - 6 A/240 VAC - za MTZ1
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
SDE
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomo?ni kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
|
Komplementarno
Tip pomo?nega kontakta
|
Standard
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
5 A
|
Izklopna zmogljivost
|
6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
3 A DC-12 24/48 V DC
0,3 A DC-12 125 V DC
0,15 A DC-12 250 V DC
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
38,0 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
|
|