|
|
|
LV847343
AD:Pomožni kontakt PF, pripravljen na zapiranje - nizka raven - za MTZ1 - izvlečni
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
PF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Nizka raven
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Izklopna zmogljivost
|
3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz
3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz
3 A DC-12 24/48 V
0,3 A DC-12 125 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
40,0 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|