Schneider-Electric
 
LV847345FS slika – Schneider- scope
LV847345FS
AD:RES electrical remote reset - 200-240 V AC - for Masterpact MTZ1 - fixed
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave RES
Izdelek ali sestavni del Električna ponastavitev naprave
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Komplementarno
Tip krmiljenja Tipka
[Uc] Krmilna napetost 220/240 V AC 50 Hz
Montažni način Pritrjen
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 18,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 240,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Aeb03a97-1cfa-4947-a040-4d2d66d7e833
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No