|
|
|
LV847361
AD:Izklopilna tuljava MX - 48 V AC/DC - za MTZ, fiksni
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
MX
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev napetosti
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
|
Tip napetostnega izpusta
|
Odpiralna tuljava
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
48 V AC 50/60 Hz
48 do 60 V DC
|
Meja prožilne napetosti
|
0,7 do 1,1 Un Ob odprtju
|
Napajalna držalna moč
|
4,5 W
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Maximum response time
|
60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ1
60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ2
60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,158 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|