|
|
|
LV847393
AD:Prestavni motor MCH - 200/250 V DC - za MTZ1 - fiksni
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
MCH
|
Izdelek ali sestavni del
|
Motorni mehanizem
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ1
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Standard
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
[Uc] Krmilna napetost
|
200 do 250 V DC
|
Meja prožilne napetosti
|
0,85 do 1,1 Un
|
Poraba energije v VA
|
180 VA
|
Nadtokovna za??ita
|
2 do 3 x In 0,1 s
|
?as polnjenja
|
3 s
|
Maksimalna delovna frekvenca
|
<= 3 cikli na minuto
|
Provided contact
|
Kontakt končnega stikala 240 V 10 A
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
838,0 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
6
|
|
|