Schneider-Electric
 
LV847400 slika – Schneider- scope
LV847400
AD:Prestavni motor MCH - 440/480 V AC - za MTZ1 - fiksni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave MCH
Izdelek ali sestavni del Motorni mehanizem
Aplikacija naprave Krmiljenje
Zdru?ljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1
Komplementarno
Tip krmiljenja Standard
Montažni način Pritrjen
[Uc] Krmilna napetost 440 do 480 V AC 50/60 Hz
Meja prožilne napetosti 0,85 do 1,1 Un
Poraba energije v VA 180 VA
Nadtokovna za??ita 2 do 3 x In 0,1 s
?as polnjenja 3 s
Maksimalna delovna frekvenca <= 3 cikli na minuto
Provided contact Kontakt končnega stikala 240 V 10 A
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 12,5 cm
Paket 1 Dolžina 18,0 cm
Paket 1 Teža 1,128 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 8