Schneider-Electric
 
LV847430 slika – Schneider- scope
LV847430
AD:Dodaten kontakt za indikacijo napake SDE - 6 A/240 VAC - za MTZ1 - izvlečni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave SDE
Izdelek ali sestavni del Pomo?ni kontakt
Aplikacija naprave Krmiljenje
Zdru?ljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Komplementarno
Tip pomo?nega kontakta Standard
Sestava signalnih kontaktov 1 NO/NC
Montažni način Izvla?ljiv
[Ith] običajni prostozračni termični tok 5 A
Izklopna zmogljivost 6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
3 A DC-12 24/48 V DC
0,3 A DC-12 125 V DC
0,15 A DC-12 250 V DC
Minimalna obremenitev 100 mA pri24 V
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 18,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 43,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No