Schneider-Electric
 
LV847445 slika – Schneider- scope
LV847445
AD:XF sprostitev zapiralne napetosti - 380/480 V AC - za MTZ1, izvlečni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave XF
Izdelek ali sestavni del Sprostitev napetosti
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Tip napetostnega izpusta Zapiralna tuljava
Komplementarno
Tip krmiljenja Standard
[Uc] Krmilna napetost 380 do 480 V AC 50/60 Hz
Meja prožilne napetosti 0,85 do 1,1 Un Ob zapiranju
Napajalna držalna moč 4,5 VA
Montažni način Izvlačljiv
Maximum response time 65 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 6,1 cm
Paket 1 Dolžina 8,3 cm
Paket 1 Teža 1,163 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4