Schneider-Electric
 
LV847506 slika – Schneider- scope
LV847506
AD:PTE vhod za merjenje napetosti - za MTZ1/2 - fiksni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Mo?nost merjenja napetosti
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki pro?enja
Zdru?ljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Ime za??itne enote Micrologic
Komplementarno
[Uc] Krmilna napetost 100 V AC 50/60 Hz Minimalno Primarni tokokrog
100 V AC 50/60 Hz Minimalno Sekundarni tokokrog
690 V AC 50/60 Hz Maksimum Sekundarni tokokrog
1250 V AC 50/60 Hz Maksimum Primarni tokokrog
Montažni način Pritrjen
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 22,0 cm
Paket 1 Dolžina 23,0 cm
Paket 1 Teža 193,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No